iSave 21 Plus

180F7015

Monteringsriktning: Vertikal; Horisontell, HP-utflöde [m³/h] [Max]: 22, HP-utflöde [gpm] [Max]: 96, Beräknad effekt [HP]: 15, Beräknad effekt [kW]: 11

Produktinformation

Bruttovikt 56.5 Kilogram
Nettovikt 43 Kilogram
Volym 52.965 Liter
EAN 5715162671436

 

Beräknad effekt [HP] 15
Beräknad effekt [kW] 11 kW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description ISAVE 21 PLUS
Differentialtryck HP in ut [barg] [Max] 5 barg
Differentialtryck HP in ut [psig] [Max] 73 psig
Dräneringsanslutning, standard BSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
Dräneringsanslutning, typ BSPP
Flöde [gpm] [Min] 26 gal/min
Flöde [m³/h] [Min] 6 m³/h
Godkännande CE
Godtagbart arbetsmoment [lb-ft] [Max] 36 lbf∙ft
Godtagbart arbetsmoment [Nm] [Max] 49 N-m
HP-ingång, anslutning standard Victaulic
HP-ingång, anslutningsstorlek [tum] 2 in
HP-ingång, intermittent [psig] [Min] 44 psig
HP-ingång, tryck [barg] [Max] 83 barg
HP-ingång, tryck [barg] [Min] 15 barg
HP-ingång, tryck [psig] [Max] 1200 psig
HP-ingång, tryck [psig] [Min] 217 psig
HP-ingång, tryck, intermittent [barg] [Min] 3 barg
HP-utflöde [gpm] [Max] 96 gal/min
HP-utflöde [m³/h] [Max] 22 m³/h
HP-utgång, anslutningsstorlek [tum] 2 in
HP-utgång, tryck [barg] [Max] 83 barg
HP-utgång, tryck [psig] [Max] 1200 psig
LP in ut vid maxflöde [barg] 1 barg
LP in ut vid maxflöde [psig] 13 psig
LP-ingång, anslutning standard Victaulic
LP-ingång, anslutningsstorlek [tum] 2 in
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [gpm] [Max] 145 gal/min
LP-ingång, tillåtet arbetsflöde [m³/h] [Max] 33 m³/h
LP-ingång, tryck [barg] [Max] 5 barg
LP-ingång, tryck [psig] [Max] 72 psig
LP-ingång, tryck, högsta [barg] 10 barg
LP-ingång, tryck, högsta [psig] 145 psig
LP-utgång, anslutning standard Victaulic
LP-utgång, anslutningsstorlek [tum] 2 in
LP-utgång, tryck [barg] [Min] 1 barg
LP-utgång, tryck [psig] [Min] 15 psig
Medietemperatur [°C] [Max] 40 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 104 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Monteringsriktning Vertikal
Horisontell
Bare shafted
Motoromgivningstemperatur [°C] [Max] 41 °C
Motoromgivningstemperatur [°F] [Max] 105 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 540x308x328
Produktbeskrivning iSave
Produktgrupp Energy Recovery Device
Smörjningsflöde 871 [gpm] [Max] 1.8 gal/min
Smörjningsflöde vid 60 [m³/h] [Max] 0.4 m³/h
Startmoment [Nm] [Max] 50 N-m
Startmoment [Nmlbf*fl] [Max] 37 lbf∙ft
Typ ISAVE 21 PLUS
Typbeteckning iSave 21 Plus
Tätn. mat. NBR
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Varvtal [rpm] [Max] 1500 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 500 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality