PAHT G 70 Ex

180B6187

Flöde [gpm] [Max]: 29.600, Flöde [l/min] [Max]: 113.90, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 160, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2320, Varvtal [rpm] [Max]: 1800, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000, ATEX-överensstämmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Produktinformation

Bruttovikt 35.493 Kilogram
Nettovikt 28 Kilogram
Volume 22.604 Liter
EAN 5715162669778

 

ATEX-överensstämmelse Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
China RoHS compliance Out of scope
Description PAHT G 70 Ex
Dräneringsanslutning, standard Metrisk
Dräneringsanslutning, storlek (metrisk) M6
Dräneringsanslutning, typ Gänga
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde [gpm] [Max] 29.6 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 9.5 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 113.9 l/min
Flöde [l/min] [Min] 36.6 l/min
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 1000 varvtal
Husmaterial AISI 316
In ansl standard BSPP
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1 1/2 in
Ingång, tryck [barg] [Max] 6 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 87 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] 20 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] 290 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 86 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °C
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Produktbeskrivning PAHT G pumps
Produktgrupp Pump
Servicerbar Spare parts PAHT G 50/63/70/80/90
Slagvolym [cm³/rev] 70 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 4.27 in³/rev
Typ PAHT G 50-90
Typbeteckning PAHT G 70 Ex
Tätn. mat. NBR
UK RoHS compliance Out of scope
Ursprungsland Danmark
Utgångsanslutning, standard BSPP
Utgångsanslutning, storlek [tum] 1 in
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 30 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 2320 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 435 psig
Utlopp, tryck [barg] [Max] 160 barg
Varvtal [rpm] [Max] 1800 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 700 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality