PAHT G 12.5 Ex

180B6133

Flöde [gpm] [Max]: 6.700, Flöde [l/min] [Max]: 27.70, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 140, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 2030, Varvtal [rpm] [Max]: 2400, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000, ATEX-överensstämmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Produktinformation

Bruttovikt 8.315 Kilogram
Nettovikt 8.267 Kilogram
Volume 6.293 Liter
EAN 5715162670156

 

ATEX-överensstämmelse Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
China RoHS compliance Out of scope
Description PAHT G 12.5 Ex
Dräneringsanslutning, standard BSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
Dräneringsanslutning, typ Gänga
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde [gpm] [Max] 6.7 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 2.6 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 27.7 l/min
Flöde [l/min] [Min] 10.2 l/min
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 1000 varvtal
Husmaterial AISI 304
In ansl standard BSPP
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 3/4 in
Ingång, tryck [barg] [Max] 4 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 58 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] 4 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] 58 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 75 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °C
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °C
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktbeskrivning PAHT G pumps
Produktgrupp Pump
Servicerbar Spare parts PAHT G 10/12.5
Slagvolym [cm³/rev] 12.5 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 0.76 in³/rev
Typ PAHT G 10-12.5
Typbeteckning PAHT G 12.5 Ex
Tätn. mat. NBR
UK RoHS compliance Out of scope
Ursprungsland Danmark
Utgångsanslutning, standard BSPP
Utgångsanslutning, storlek [tum] 3/8 in
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 10 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 2030 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 145 psig
Utlopp, tryck [barg] [Max] 140 barg
Varvtal [rpm] [Max] 2400 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 1000 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality