APP W HC 15/750

180B5000

Flöde [gpm] [Max]: 108.300, Flöde [l/min] [Max]: 414.80, Utlopp, tryck [barg] [Max]: 120, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1740, Varvtal [rpm] [Max]: 1200, Varvtal [rpm] [Min]: 500

Produktinformation

Bruttovikt 118.5 Kilogram
Nettovikt 102 Kilogram
Volym 89.488 Liter
EAN 5715162670613

 

ATEX-överensstämmelse No
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Pump for waste water
Dräneringsanslutning, standard BSPP
Dräneringsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
Dräneringsanslutning, typ Gänga
Flöde [gpm] [Max] 108.3 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 47.6 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 414.8 l/min
Flöde [l/min] [Min] 182.5 l/min
Flöde [m³/h] [Max] 25 m³/h
Flöde [m³/h] [Min] 11 m³/h
Godkännande CE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 500 varvtal
Husmaterial Duplex
In ansl standard Metrisk
Ingång, anslutningsstorlek (metrisk) M60
Ingång, tryck [barg] [Max] 5 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 2 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 72.5 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 29 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] 10 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] 145 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 85 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 14,9x11,8x11,8
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 380x300x300
Produktbeskrivning APP W pumps
Produktgrupp Pump
Slagvolym [cm³/rev] 362 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 22.09 in³/rev
Typ APP W HC 15-30
Typbeteckning APP W HC 15/750
Tätn. mat. NBR
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Ursprungsland Danmark
Utgång, anslutningsstorlek (metrisk) M60
Utgångsanslutning, standard Metrisk
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 30 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 1740 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 435 psig
Utlopp, tryck [barg] [Max] 120 barg
Varvtal [rpm] [Max] 1200 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 500 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality