ATEX-överensstämmelse |
Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
APP 19/1500 Ex |
Dräneringsanslutning, standard |
BSPP |
Dräneringsanslutning, storlek [tum] |
1/4 in |
Dräneringsanslutning, typ |
Gänga |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Flöde [gpm] [Max] |
82.1 gal/min |
Flöde [gpm] [Min] |
36.4 gal/min |
Flöde [l/min] [Max] |
315.9 l/min |
Flöde [l/min] [Min] |
140.2 l/min |
Flöde [m³/h] [Max] |
18.9 m³/h |
Flöde [m³/h] [Min] |
8.4 m³/h |
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] |
700 varvtal |
Husmaterial |
Duplex |
In ansl standard |
Metrisk |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ingång, anslutningsstorlek (metrisk) |
M52 |
Ingång, tryck [barg] [Max] |
5 barg |
Ingång, tryck [barg] [Min] |
2 barg |
Ingång, tryck [psig] [Max] |
72.5 psig |
Ingång, tryck [psig] [Min] |
29 psig |
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] |
10 barg |
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] |
145 psig |
Inlopp anslutningstyp |
Gänga |
Ljudtrycksnivå [dB(A)] |
84 dBA |
Medietemperatur [°C] [Max] |
50 °C |
Medietemperatur [°C] [Min] |
2 °C |
Medietemperatur [°F] [Max] |
122 °C |
Medietemperatur [°F] [Min] |
36 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Max] |
50 °C |
Omgivande temperatur [°C] [Min] |
0 °C |
Omgivande temperatur [°F] [max] |
122 °F |
Omgivande temperatur [°F] [min] |
32 °F |
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] |
22x13,2x18,3 |
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] |
562x336x466 |
Produktbeskrivning |
APP pumps |
Produktgrupp |
Pump |
Servicerbar |
Ja |
Slagvolym [cm³/rev] |
219.7 cm³/rev |
Slagvolym [tum³/rev] |
13.41 in³/rev |
Typ |
APP 16-19+22 |
Typbeteckning |
APP 19/1500 Ex |
Tätn. mat. |
NBR |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ursprungsland |
Danmark |
Utgång, anslutningsstorlek (metrisk) |
M52 |
Utgångsanslutning, standard |
Metrisk |
Utlopp anslutningstyp |
Gänga |
Utlopp, tryck [barg] [Min] |
10 barg |
Utlopp, tryck [psig] [Max] |
1015 psig |
Utlopp, tryck [psig] [Min] |
145 psig |
Utlopp, tryck [barg] [Max] |
70 barg |
Varvtal [rpm] [Max] |
1500 varvtal |
Varvtal [rpm] [Min] |
700 varvtal |
ämnen REACHs kandidatlista |
No |