PAHT C 4 Ex

180B1132

Flöde [gpm] [Max]: 2.6, Flöde [l/min] [Max]: 10.1, Utlopp, tryck[barg] [Max]: 100, Utlopp, tryck [psig] [Max]: 1450, Varvtal [rpm] [Max]: 3000, Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min]: 1000, ATEX-överensstämmelse: Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6

Produktinformation

Bruttovikt 4.912 Kilogram
Nettovikt 4.7 Kilogram
Volym 5.67 Liter
EAN 5715162667323

 

ATEX-överensstämmelse Ex II 2G cb T6 / Ex II 3G c T6
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dräneringsanslutning, standard Metrisk
Dräneringsanslutning, storlek (metrisk) M6
Dräneringsanslutning, typ Gänga
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde [gpm] [Max] 2.6 gal/min
Flöde [gpm] [Min] 0.7 gal/min
Flöde [l/min] [Max] 10.1 l/min
Flöde [l/min] [Min] 2.9 l/min
Godkännande ATEX
CE
Hastighet, kontinuerlig[rpm] [Min] 1000 varvtal
Husmaterial AISI 304
In ansl standard BSPP
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1/2 in
Ingång, tryck [barg] [Max] 4 barg
Ingång, tryck [barg] [Min] 0 barg
Ingång, tryck [psig] [Max] 58 psig
Ingång, tryck [psig] [Min] 0 psig
Ingång, tryck, högsta [barg] [Max] 4 barg
Ingång, tryck, högsta [psig] [Max] 58 psig
Inlopp anslutningstyp Gänga
Ljudtrycksnivå [dB(A)] 76 dBA
Medietemperatur [°C] [Max] 50 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Medietemperatur [°F] [Max] 122 °F
Medietemperatur [°F] [Min] 36 °F
Omgivande temperatur [°C] [Max] 50 °C
Omgivande temperatur [°C] [Min] 0 °C
Omgivande temperatur [°F] [max] 122 °F
Omgivande temperatur [°F] [min] 32 °F
Outside dimensions of packaging LxWxH [in] 10,7x5,9x5,4
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm] 274x151x137
Produktbeskrivning PAHT C pumps
Produktgrupp Pump
Servicerbar Ja
Slagvolym [cm³/rev] 4 cm³/rev
Slagvolym [tum³/rev] 0.24 in³/rev
Typ PAHT C 2-6.3
Typbeteckning PAHT C 4 Ex
Tätn. mat. FFKM
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Ursprungsland Danmark
Utgångsanslutning, standard BSPP
Utgångsanslutning, storlek [tum] 1/4 in
Utlopp anslutningstyp Gänga
Utlopp, tryck [barg] [Min] 30 barg
Utlopp, tryck [psig] [Max] 1450 psig
Utlopp, tryck [psig] [Min] 435 psig
Utlopp, tryck[barg] [Max] 100 barg
Varvtal [rpm] [Max] 3000 varvtal
Varvtal [rpm] [Min] 1000 varvtal
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality