Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
175G0164 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
VLT® Power Supply Module, 20kW, EC
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
175G0164
The Power Supply Module PSM 510 is the power supply to the MSD 510, ISD
510 and DSD 510 servo system. The DC-link and 24/48 V DC are distributed
via the backlink in the backplates to all system modules.
Nominal input voltage: 3x 400-480 V AC +/-10%
DC-link voltage: 565-680 +/-10%
Rated output power: 20 kW
Peak power: 40kW
Bus system: EtherCAT
Protection rating: IP20