Gasdetekteringsenhet, Basic
148H6024
Gasdetekteringsgivare, version: Basic +, Givare 1, typ: Halvledare, null: 0 - 1000
Gasdetekteringsgivare, version: Basic +, Givare 1, typ: Halvledare, null: 0 - 1000
Bruttovikt | 0.363 Kilogram |
Nettovikt | 0.007 Kilogram |
Volume | 1.264 Liter |
EAN | 5714279919806 |
Bruttovikt | 0.363 Kilogram |
Nettovikt | 0.007 Kilogram |
Volume | 1.264 Liter |
EAN | 5714279919806 |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
Energiförbrukning [A] | 0.25 A |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Förpackningsformat | Multipack |
Gasdetekteringsgivare, version | Basic + |
Givare 1, typ | Halvledare |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående delar |
Kabelbox Komplett enhet Monteringssats Kalibreringscertifikat |
Köldm.område [ppm] givare1 [Max] | 1000 ppm |
Köldm.område [ppm] givare1 [Min] | 0 ppm |
Köldmedium | R717 |
Larmgränser höga [ppm] givare1 | 900 ppm |
Larmgränser låga [ppm] givare1 | 500 ppm |
Product Name Description | Gasdetekteringsenhet |
Produktgrupp | Sensors |
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Max] | 90 % |
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Min] | 15 % |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 29 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 19 V |
Strömförsörjning [V] DC [Max] | 29 V |
Strömförsörjning [V] DC [Min] | 19 V |
Supply voltage [V] DC [max] | 29 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 19 V |
Svarsfördröjning [s] | 0 s |
Temperaturområde [°C] [Max] | 50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 122 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Typ | Basic |
Utrustning | Summer och lampa |
Antal per förpackningsformat | 10 antal |
Energiförbrukning [A] | 0.25 A |
Frekvens [Hz] | 50/60 Hz |
Förpackningsformat | Multipack |
Gasdetekteringsgivare, version | Basic + |
Givare 1, typ | Halvledare |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Ingående delar |
Kabelbox Komplett enhet Monteringssats Kalibreringscertifikat |
Köldm.område [ppm] givare1 [Max] | 1000 ppm |
Köldm.område [ppm] givare1 [Min] | 0 ppm |
Köldmedium | R717 |
Larmgränser höga [ppm] givare1 | 900 ppm |
Larmgränser låga [ppm] givare1 | 500 ppm |
Product Name Description | Gasdetekteringsenhet |
Produktgrupp | Sensors |
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Max] | 90 % |
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Min] | 15 % |
Strömförsörjning [V] AC [Max] | 29 V |
Strömförsörjning [V] AC [Min] | 19 V |
Strömförsörjning [V] DC [Max] | 29 V |
Strömförsörjning [V] DC [Min] | 19 V |
Supply voltage [V] DC [max] | 29 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 19 V |
Svarsfördröjning [s] | 0 s |
Temperaturområde [°C] [Max] | 50 °C |
Temperaturområde [°C] [Min] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [Max] | 122 °F |
Temperaturområde [°F] [Min] | -40 °F |
Typ | Basic |
Utrustning | Summer och lampa |