Gasdetekteringsenhet, Premium

148H6019

Gasdetekteringsgivare, version: Premium Remote, Givare 1, typ: Elektrokemisk, null: 0 - 1000

Produktinformation

Bruttovikt 1.102 Kilogram
Nettovikt 1.002 Kilogram
Volume 3.752 Liter
EAN 5714279919844

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
China RoHS compliance Out of scope
Energiförbrukning [A] 0.21 A
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Gasdetekteringsgivare, version Premium Remote
Givare 1, typ Elektrokemisk
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingående delar Kabelbox
Komplett enhet
Monteringssats
Kalibreringscertifikat
Köldm.område [ppm] givare1 [Max] 1000 ppm
Köldm.område [ppm] givare1 [Min] 0 ppm
Köldmedium R717
Larmgränser höga [ppm] givare1 900 ppm
Larmgränser låga [ppm] givare1 500 ppm
Product Name Description Gasdetekteringsenhet
Produktgrupp Sensors
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Max] 90 %
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Min] 15 %
Strömförsörjning [V] DC [Max] 29 V
Strömförsörjning [V] DC [Min] 19 V
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Svarsfördröjning [s] 0 s
Temperaturområde [°C] [Max] 50 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -20 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 122 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -4 °F
Typ Premium
UK RoHS compliance Out of scope
Utrustning LCD-display
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality