Gasdetekteringsenhet, Premium

148H6016

Gasdetekteringsgivare, version: Premium, Givare 1, typ: Elektrokemisk, null: 0 - 1000

Produktinformation

Bruttovikt 0.59 Kilogram
Nettovikt 0.46 Kilogram
Volume 3.806 Liter
EAN 5714279918632

 

Antal per förpackningsformat 10 antal
China RoHS compliance Out of scope
Energiförbrukning [A] 0.21 A
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Multipack
Gasdetekteringsgivare, version Premium
Givare 1, typ Elektrokemisk
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingående delar Kabelbox
Komplett enhet
Monteringssats
Kalibreringscertifikat
Köldm.område [ppm] givare1 [Max] 1000 ppm
Köldm.område [ppm] givare1 [Min] 0 ppm
Köldmedium R717
Larmgränser höga [ppm] givare1 900 ppm
Larmgränser låga [ppm] givare1 500 ppm
Product Name Description Gasdetekteringsenhet
Produktgrupp Sensors
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Max] 90 %
Relativ luftfuktighet (RH) [%] [Min] 15 %
Strömförsörjning [V] DC [Max] 29 V
Strömförsörjning [V] DC [Min] 19 V
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Svarsfördröjning [s] 0 s
Temperaturområde [°C] [Max] 50 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -30 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 122 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -22 °F
Typ Premium
UK RoHS compliance Out of scope
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality