Flottörventil, HFI 040

148G3097

Ingång, anslutningsstorlek [mm]: 100, Inlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Utgångsanslutning, storlek [mm]: 50, Utlopp anslutningstyp: Stumsvetsning, Max. Arbetstryck [bar]: 25, Temperaturområde [°C]: -50 - 80, 1.6 L - 4.6 L, Nettovolym [liter]: 6.4

Produktinformation

Bruttogewicht 37.7 Kilogram
Gewicht netto 31 Kilogram
Volume 105.534 Liter
EAN 5702428343985

 

Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
Austrittsanschluss-Größe [mm] 50 mm
Beräknad kap., förhållanden [IMP] R717: Temp. 14 - 95 °F
Beräknad kap., förhållanden [SI] R717: Temp. -10 - 35 °C
Beräknad kapacitet R717 [kW] 400 kW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flödesgrupp 1
2
Färg Rödbrun
Gehäusevolumen [l] 8.2 L
Godkännande CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
Husvolym [gal US] 2.17 gal
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 100 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 4 in
Inlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Kategori III
Köldmedium R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R507A
Max. Arbetstryck [psig] 363 psig
Max. zul. Betriebsdruck [bar] 25 bar
Munstycke, storlek [mm] 40 mm
Nennleistung R717 [TR] 114 TR
Nettovolym [gal US] 1.69 gal
Nettovolym [liter] 6.4 L
Produktbeskrivning Flottörventil
Produktgrupp Liquid level regulating valves
Produktnamn Flottörventil
Produkttillbehör Exp.ventil av flottörtyp, tillbehör
Side branch 1 conn. size [in] 3/8
Side branch 2 conn. size [in] 1/2
Side branch Int/Ext External
Standardmäßiger Anschluss ASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperaturområde [°C] [Max] 80 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -50 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 176 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -58 °F
Typ HFI 040
Utgångsanslutning, storlek [tum] 2 in
Utlopp anslutningstyp Stumsvetsning
Ventilkonstant 16.79
Verpackungseinheit Einzelpack
Vätskevolymområde [gal US] [Max] 1.22 gal
Vätskevolymområde [gal US] [Min] 0.42 gal
Vätskevolymområde [I] [Max] 4.6 L
Vätskevolymområde [I] [Min] 1.6 L
wartbar Schwimmer-Expansionsventilersatzteile
Werkstoff Gehäuse Stahl
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Accessoires

Reserve onderdelen

Replacement

Replacement

Replacement

Diensten

Software

Software and firmware to extend functionality