Ventilhus med många funktioner, SVL 40, SVL Flexline, Riktning: Rak, 40.0 mm, Max. Arbetstryck [bar]: 52.0

148B5657

Used for product: SVL 40

Produktinformation

Bruttovikt 2.557 Kilogram
Nettovikt 2.447 Kilogram
Volume 5.372 Liter
EAN 5702428485685

 

Anslutning, standard ASME B 16.11
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
Används för produkt SVL 40
China RoHS compliance Out of scope
Delprogramnamn CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
REG-SA /REG-SB
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde Dubbelriktat flöde
Flödesgrupp 1
2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
UKCA
Husmaterial Stål
In scope of WEEE and contain batteries No
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 40 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1 1/2 in
Inlopp anslutningstyp Muffsvetsning
Kategori II
Köldmedium R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Max. Arbetstryck [bar] 52 bar
Max. Arbetstryck [psig] 754 psig
Märke SVL Flexline
Product Name Description Ventilhus med många funktioner
Produktbeskrivning Ventilhus
Produktgrupp Multifunction valves
Produkttillbehör SVL Flexline-tillbehör
Riktning Rak
Servicerbar SVL Flexline-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Typ SVL 40
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångsanslutning, storlek [mm] 40 mm
Utgångsanslutning, storlek [tum] 1 1/2 in
Utlopp anslutningstyp Muffsvetsning