Ventilhus med många funktioner, SVL 15, SVL Flexline, Riktning: Vinklad, 15 mm, Max. Arbetstryck [bar]: 52

148B5258

Used for product: SVL 15

Product details

Bruttovikt 1.055 Kilogram
Nettovikt 0.088 Kilogram
Volym 2.387 Liter
EAN 5702428485371

 

Anslutning invändig/utvändig Invändig
Anslutning, standard ANSI/ASME B1.20.1
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 1 antal
Används för produkt SVL 15
Brand SVL Flexline
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
REG-SA /REG-SB
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde Dubbelriktat flöde
Flödesgrupp 1
2
Flödesriktning indikator Präglad 1-vägspil
Förpackningsformat Singelpack
Godkännande CE
UKCA
Husmaterial Stål
Ingång, anslutningsstorlek [mm] 15 mm
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 1/2 in
Inlopp anslutningstyp NPT
Kategori Art. 4, par. 3
Max. Arbetstryck [bar] 52 bar
Max. Arbetstryck [psig] 754 psig
Outlet connection size [in] 1/2 in
Product group Multifunction valves
Product Name Description Multifunction valve body
Produktbeskrivning Valve house
Produkttillbehör SVL Flexline-tillbehör
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Riktning Vinklad
Servicerbar SVL Flexline-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Type SVL 15
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångsanslutning, storlek [mm] 15 mm
Utlopp anslutningstyp NPT

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality