Багатофунціональний корпус клапана, SVL 15, SVL Flexline, Напрямок: Кутовий, 15.00 мм, Макс. робочий тиск [бар]: 52

148B5252

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Used for product: SVL 15

Product details

Вага брутто 1.05 Kilogram
Bага нетто 0.883 Kilogram
Об'єм 2.366 Liter
EAN 5702428859776

 

Approval CE
UKCA
Brand SVL Flexline
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Connection material Steel
Contain batteries No
Direction Angleway
EU RoHS compliance Out of scope
Flow direction indicator Embossed 1-way arrow
Fluid Group 1
2
Inlet connection size [in] 1/2 in
Inlet connection size [mm] 15 mm
Inlet connection type Butt weld
Max. Working Pressure [psig] 754 psig
Outlet connection size [in] 1/2 in
Outlet connection type Butt weld
Parts Program name CHV-X
FIA
SCA-X
SVA-S / SVA-L
REG-SA /REG-SB
PED category Art. 4, par. 3
Product accessories SVL Flexline accessories
Product description Valve house
Product group Multifunction valves
Product Name Description Multifunction valve body
Quantity per packing format 1 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Refrigerants R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454B
R455A
R502
R503
R513A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R507A
R1150
R245fa
R413A
R442A
R447B
R452B
R454A
R454C
R463A
R512A
R513B
R515A
R515B
R516A
R508B
Temperature range [°C] [max] 150 °C
Temperature range [°C] [min] -60 °C
Temperature range [°F] [max] 302 °F
Temperature range [°F] [min] -76 °F
Type SVL 15
Used for product SVL 15
Макс. робочий тиск [бар] 52 бар
Матеріал корпусу Сталь
Напрямок потоку Двохпотоковий
Придатний до експлуатації Запчастини до SVL Flexline
Розмір вихідного підключення [мм] 15 мм
Стандарт з'єднання EN 10220
Формат упаковки Упаковка на одну одиницю

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality