Funktionsmodul, REG-SB 10

148B5113

Max. Arbetstryck [bar]: 52, Används för produkt: REG-SB 10, Utrustning: Kåpa

Produktinformation

Bruttovikt 0.43 Kilogram
Nettovikt 0.25 Kilogram
Volym 1.801 Liter
EAN 5702428485920

 

Antal per förpackningsformat 1 antal
Används för produkt REG-SB 10
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn REG-SA / REG-SB
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Flödesområde [mm2] 16 mm²
Flödesområde [tum2] 0.024 in²
Förpackningsformat Singelpack
Hals Standard
Ingående delar 1 packning
4 bultar
Toppdel
Köldmedium R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Max. Arbetstryck [bar] 52 bar
Max. Arbetstryck [psig] 754 psig
Märke SVL Flexline
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Produktnamn Funktionsmodul
Produkttillbehör SVL Flexline-tillbehör
SCIP ID nr 33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP-dokumentproduktnamn REG-SA REG-SB
Servicerbar SVL Flexline-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Typ REG-SB 10
Typbeteckning Topp komplett
UK RoHS compliance Out of scope
Utgångsanslutning, storlek [mm] 10 mm
Utrustning Kåpa