Mätarventil, SNV-ST

148B3743

Inlopp anslutningstyp: NPT, Utlopp anslutningstyp: Skärring

Produktinformation

Bruttovikt 0.43 Kilogram
Nettovikt 0.366 Kilogram
Volym 0.917 Liter
EAN 5702428179348

 

Anslutning, standard ANSI/ASME B1.20.1
DIN 3861
DIN 3901
Anslutningsmaterial Stål
Antal per förpackningsformat 12 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde Dubbelriktat flöde
Flödesgrupp 1
Färg Cr3 / TLP
Förpackningsformat Multipack
Godkännande EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
Husmaterial Stål
Ingång, anslutningsstorlek [tum] 3/8
Inlopp anslutningstyp NPT
Inlopp Int./ext. Extern
Kategori Art. 4, par. 3
Köldmedium R113
R114
R1150
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1270
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R170
R22
R227ea
R23
R236fa
R245fa
R290
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R503
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R717
R744
RE170
R508B
Max. Arbetstryck [bar] 52 bar
Max. Arbetstryck [psig] 754 psig
Produktbeskrivning Nålavstängningsventil
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Produktnamn Mätarventil
Produkttillbehör SNV-tillbehör
Riktning Vinklad
Servicerbar SNV-reservdelar
Temperaturområde [°C] [Max] 150 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -60 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 302 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -76 °F
Typ SNV-ST
Utgångsanslutning, storlek [mm] 10 mm
Utlopp anslutningstyp Skärring
Utrustning Kåpa
Ventilmodell Standardversion
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality