DSA HRU, Lösning med en ackumulatortank, Verwarmingscapaciteit [kW]: 22, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 100, Warmte doorverkoop optie: Nej

146B9400

DSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100

Produktinformation

Bruttovikt 540 Kilogram
Nettovikt 500 Kilogram
EAN 5715162903209

 

Aantal buffertanks 1 antal
Anslutningsdimension fjärrvärme 1"
Anslutningsdimension värme 1"
Anslutningsdimension värme Gänga
Anslutningsriktning primär Upp
Anslutningstyp fjärrvärme Gänga
Application type Heat recovery unit
Applikation A6
Bredd utan kapsling [mm] 1500 mm
Buffertank volumme 500 L
CE evaluated Yes
Datakommunikation ModBus
Description DSA HRU 2 T1 HE 22 CO2 100
Djup utan kapsling [mm] 800 mm
Drifttemperatur [°C] [Max] 90 °C
Flöde primär [m3/h] [Max] 0.62 m³/h
Godkännande CE
Höjd utan kapsling [mm] 2000 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Isoleringsmaterial PU-skumgummi
Kapslingsalternativ Nej
Nominellt tryck, primärt [bar] 10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar] 10 bar
PED-kategori I
Produktgrupp Substations
Reglertyp värme Elektronisk
Rördimension fjärrvärme DN25
Rördimension värme DN25
Strömförsörjning [V] AC [Max] 230 V
Substation version A6
Tillverkarens namn Danfoss
Tillåten temperatur [°C] [Min] 2 °C
Typ DSA HRU
Verwarmingscapaciteit [kW] 22 kW
Värme regulatornamn ECL310 (P510.12)
Värme, värmeväxlartyp XB37H-1 16
Värmeväxlare för värme, legering 1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial Koppar
Warmte doorverkoop optie Nej
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW] 100 kW
Ytterligare information Lösning med en ackumulatortank

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality