DSA HRU, Lösning med två ackumulatortankar, Verwarmingscapaciteit [kW]: 54, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 400, Warmte doorverkoop optie: Ja

146B9206

DSA HRU 2 HE 54D CO2 400 S

Produktinformation

Bruttovikt 540 Kilogram
Nettovikt 500 Kilogram
EAN 5715162903414

 

Aantal buffertanks 2 antal
Anslutningsdimension fjärrvärme 1 1/2"
Anslutningsdimension värme 1 1/2"
Anslutningsdimension värme Gänga
Anslutningsriktning primär Upp
Anslutningstyp fjärrvärme Gänga
Application type Heat recovery unit
Applikation A3
Bredd utan kapsling [mm] 2800 mm
Buffertank volumme 500 L
CE evaluated Yes
Datakommunikation ModBus
Description DSA HRU 2 HE 54D CO2 400 S
Djup utan kapsling [mm] 1200 mm
Drifttemperatur [°C] [Max] 90 °C
Flöde primär [m3/h] [Max] 0.62 m³/h
Godkännande CE
Höjd utan kapsling [mm] 2000 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Isoleringsmaterial PU-skumgummi
Kapslingsalternativ Nej
Laadpomp type STRATOS-PARA 30/1-12
Merk Laadpomp Wilo
Nominellt tryck, primärt [bar] 10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar] 10 bar
PED-kategori I
Pomp merk weder verkoop STRATOS-PARA 30/1-12
Pomp type weder verkoop Wilo
Produktgrupp Substations
Reglertyp värme Elektronisk
Rördimension fjärrvärme DN40
Rördimension värme DN40
Strömförsörjning [V] AC [Max] 230 V
Substation version A3
Tillverkarens namn Danfoss
Tillåten temperatur [°C] [Min] 2 °C
Typ DSA HRU
Verwarmingscapaciteit [kW] 54 kW
Värme regulatornamn ECL310 (P510.12)
Värme, värmeväxlartyp XB37H-1 20
Värmeväxlare för värme, legering 1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial Koppar
Värmeväxlare för värme, typ Lödd
Warmte doorverkoop optie Ja
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW] 400 kW
Wisselaar-type voor verkoopoptie XB37H-1-20
Ytterligare information Lösning med två ackumulatortankar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality