DSA HRU, Lösning med två ackumulatortankar, Verwarmingscapaciteit [kW]: 540, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 300, Warmte doorverkoop optie: Nej

146B9181

DSA HRU 2 HE 540 CO2 300

Produktinformation

Bruttovikt 540 Kilogram
Nettovikt 500 Kilogram
EAN 5715162903582

 

Aantal buffertanks 2 antal
Anslutningsdimension fjärrvärme DN65
Anslutningsdimension värme DN65
Anslutningsdimension värme Fläns
Anslutningsriktning primär Upp
Anslutningstyp fjärrvärme Fläns
Application type Heat recovery unit
Applikation A2
Bredd utan kapsling [mm] 2800 mm
Buffertank volumme 500 L
CE evaluated Yes
Datakommunikation ModBus
Description DSA HRU 2 HE 540 CO2 300
Djup utan kapsling [mm] 1200 mm
Drifttemperatur [°C] [Max] 90 °C
Flöde primär [m3/h] [Max] 1.55 m³/h
Godkännande CE
Höjd utan kapsling [mm] 2000 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Isoleringsmaterial PU-skumgummi
Kapslingsalternativ Nej
Nominellt tryck, primärt [bar] 10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar] 6 bar
PED-kategori I
Produktgrupp Substations
Reglertyp värme Elektronisk
Rördimension fjärrvärme DN65
Rördimension värme DN65
Strömförsörjning [V] AC [Max] 230 V
Substation version A2
Tillverkarens namn Danfoss
Tillåten temperatur [°C] [Min] 2 °C
Typ DSA HRU
Verwarmingscapaciteit [kW] 540 kW
Värme regulatornamn ECL310 (P510.12)
Värme, värmeväxlartyp XB59M-1 90
Värmeväxlare för värme, legering 1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial Koppar
Warmte doorverkoop optie Nej
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW] 300 kW
Ytterligare information Lösning med två ackumulatortankar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality