DSA HRU, Lösning med två ackumulatortankar, Verwarmingscapaciteit [kW]: 338, Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW]: 40, Warmte doorverkoop optie: Ja

146B9147

DSA HRU 2 HE 338 CO2 400 S

Produktinformation

Bruttovikt 540 Kilogram
Nettovikt 500 Kilogram
EAN 5715162903506

 

Aantal buffertanks 2 antal
Anslutningsdimension fjärrvärme 2"
Anslutningsdimension värme 2"
Anslutningsdimension värme Gänga
Anslutningsriktning primär Upp
Anslutningstyp fjärrvärme Gänga
Application type Heat recovery unit
Applikation A1
Bredd utan kapsling [mm] 2800 mm
Buffertank volumme 500 L
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Datakommunikation ModBus
Description DSA HRU 2 HE 338 CO2 400 S
Djup utan kapsling [mm] 1200 mm
Drifttemperatur [°C] [Max] 90 °C
Flöde primär [m3/h] [Max] 9.68 m³/h
Godkännande CE
Höjd utan kapsling [mm] 2000 mm
Isoleringsmaterial PU-skumgummi
Kapslingsalternativ Nej
Laadpomp type STRATOS-PARA 30/1-12
Merk Laadpomp Wilo
Nominellt tryck, primärt [bar] 10 bar
Nominellt tryck, sekundärt [bar] 6 bar
PED-kategori I
Pomp merk weder verkoop STRATOS-PARA 30/1-12
Pomp type weder verkoop Wilo
Produktgrupp Substations
Reglertyp värme Elektronisk
Rördimension fjärrvärme DN50
Rördimension värme DN50
Strömförsörjning [V] AC [Max] 230 V
Substation version A1
Tillverkarens namn Danfoss
Tillåten temperatur [°C] [Min] 2 °C
Typ DSA HRU
Verwarmingscapaciteit [kW] 338 kW
Värme regulatornamn ECL310 (P510.12)
Värme, värmeväxlartyp XB59M-1 90
Värmeväxlare för värme, legering 1.4404
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial Brazed copper
Warmte doorverkoop optie Ja
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW] 400 kW
Wisselaar-type voor verkoopoptie XB59M-1-90
Ytterligare information Lösning med två ackumulatortankar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality