DSA HRU, Two-tanks solution, Heating demand capacity [kW]: 135, Heat recover (CO2) capacity [kW]: 150, Heat resale option: YES

146B9133

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

DSA HRU 2 HE 135 CO2 150 S

Produktinformation

Brutokaal 540 Kilogram
Netokaal 500 Kilogram
EAN 5715162903100

 

Aantal buffertanks 2 antal
Allowed temperature [˚C] [Min] 2 °C
Andmeside ModBus
Application type Heat recovery unit
Buffertank volumme 500 L
CE evaluated Yes
Charging pump brand Wilo
Charging pump type STRATOS-PARA 25/1-12
Connection direction primary and secondary Up
Contain batteries No
Description DSA HRU 2 HE 135 CO2 150 S
Djup utan kapsling [mm] 1200 mm
Flow primary [m3/h] [Max] 2.44 m³/h
Heakskiit CE
Isolatsioonimaterjal PU Hard Foam
K toru mõõt DN40
K ühenduse mõõt 1 1/2"
K ühenduse tüüp Thread
Katte valikuvariant Ei
KK toru mõõt DN40
KK ühenduse mõõt 1 1/2"
KK ühenduse tüüp Thread
Kõrgus ilma katteta [mm] 2000 mm
kütte SV jootematerjal Brazed copper
kütte SV sulam 1.4404
Kütte SV tüüp XB37H-1 40
Kütteregulaatori tüüp Elektrooniline
Laius ilma katteta [mm] 2800 mm
Lisateave Two-tanks solution
PED-kategooria I
Pomp merk weder verkoop STRATOS-PARA 25/1-12
Pomp type weder verkoop Wilo
Primaarne nimirõhk [bar] 10 bar
Produktgrupp Substations
Rakendus A1
Sekundaarne nimirõhk [bar] 6 bar
Substation version A1
Tillverkarens namn Danfoss
Toitepinge [V] AC [max] 230 V
Typ DSA HRU
Töötemperatuur [°C] [Max] 90 °C
UL evaluated Out of scope
Verwarmingscapaciteit [kW] 135 kW
Värme regulatornamn ECL310 (P510.12)
Warmte doorverkoop optie Ja
Warmteterugwinningscapaciteit (CO2) [kW] 150 kW
Wisselaar-type voor verkoopoptie XB37H-1-40
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality