Termix VVX-ID, Typ 22-22, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT

144H3299

RSK: 6947196

Typ: Termix VVX-ID, Typ 22-22, 16 bar, 120 °C, IHPT

Produktinformation

Bruttovikt 47 Kilogram
Nettovikt 46 Kilogram
Volym 1.858 Hectoliter
EAN 5706562140776

 

Anslutningsdimension fjärrvärme 3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten 3/4"
Anslutningsdimension värme 3/4"
Anslutningsdimension värme G inv. gänga
Anslutningsriktning Topp
Anslutningstyp fjärrvärme G inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatten G inv. gänga
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Bredd med kapsling [mm] 540 mm
Bredd utan kapsling [mm] 525 mm
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulation av tappvarmvatten Utan
Description substation for indirect heating and instantaneous domestic hot water
Djup med kapsling [mm] 430 mm
Djup utan kapsling [mm] 360 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Golvvärmekrets – reglering ECL120
Heating controller Valve VS2
Heating controller Valve Kvs values [m³/h] 0.4 m³/h
Höjd med kapsling [mm] 800 mm
Höjd utan kapsling [mm] 750 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsalternativ Medföljer
Kapslingsmaterial Vitlackat stålblad
Matningsspänning [V] 230 V
Nominellt tryck, primärt [bar] 16 bar
Produktgrupp Small Stations
Reglertyp för tappvarmvatten Flöde/termostatisk
Reglertyp värme Elektronisk
Regulatornamn för tappvarmvatten IHPT
Rördimension fjärrvärme Ø18
Rördimension för tappvarmvatten Ø18
Rördimension värme Ø18
SCIP ID nr 9fb0b7a8-1610-4adf-a74f-131e22dd33dd
Station size type Typ 22-22
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] 1 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C] 120 °C
Typ Termix VVX-ID
UK RoHS compliance Out of scope
Värme regulatornamn ECL120
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial Koppar
Värmeväxlare för tappvarmvatten, typ Löd
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial Koppar
Värmeväxlare för värme, typ Lödd