Termix VVX-ID, Typ 40-40, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT

144H3032

Typ: Termix VVX-ID, Typ 40-40, 16 bar, 110 °C, ECL310, IHPT

Produktinformation

Bruttovikt 48 Kilogram
Nettovikt 47 Kilogram
Volym 0.186 Cubic meter
EAN 5706561815842

 

Anslutningsdimension fjärrvärme 3/4"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten 3/4"
Anslutningsdimension värme 3/4"
Anslutningsdimension värme invändig gänga
Anslutningsriktning Topp och botten
Anslutningstyp fjärrvärme invändig gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatten invändig gänga
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Bredd med kapsling [mm] 540 mm
Bredd utan kapsling [mm] 525 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulation av tappvarmvatten Utan
Description Fjärrvärmecentral för värme och tappvarmvatten
Djup med kapsling [mm] 430 mm
Djup utan kapsling [mm] 390 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Golvvärmekrets – reglering ECL310
Heating controller Valve VS2
Heating controller Valve Kvs values [m³/h] 1 m³/h
Höjd med kapsling [mm] 800 mm
Höjd utan kapsling [mm] 800 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapslingsalternativ Medföljer
Kapslingsmaterial Grålackat stålblad
Matningsspänning [V] 230 V
Nominellt tryck, primärt [bar] 16 bar
Produktgrupp Small Stations
Reglertyp för tappvarmvatten Flöde/termostatisk
Reglertyp värme Elektronisk
Regulatornamn för tappvarmvatten IHPT
Rördimension fjärrvärme Ø18
Rördimension för tappvarmvatten Ø18
Rördimension värme Ø18
SCIP ID nr cd53c382-45ff-43c3-9b63-52345822c72d
Station size type Typ 40-40
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] 1 bar
Tilloppstemperatur, design [˚C] 110 °C
Typ Termix VVX-ID
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Värme regulatornamn ECL 310,A266.9
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial Koppar
Värmeväxlare för tappvarmvatten, typ Löd
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial Koppar
Värmeväxlare för värme, typ Lödd
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality