Termix VVX-ID, Typ 40-40, Värme regulatornamn: ECL110, Regulatornamn för tappvarmvatten: IHPT
144H2922
Typ: Termix VVX-ID, Typ 40-40, 110 °C, ECL110, IHPT
Typ: Termix VVX-ID, Typ 40-40, 110 °C, ECL110, IHPT
Bruttovikt | 48 Kilogram |
Nettovikt | 47 Kilogram |
Volume | 0.186 Cubic meter |
EAN | 5706561724588 |
Bruttovikt | 48 Kilogram |
Nettovikt | 47 Kilogram |
Volume | 0.186 Cubic meter |
EAN | 5706561724588 |
Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
Anslutningsdimension värme | 3/4" |
Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
Anslutningsriktning | Topp och botten |
Anslutningstyp fjärrvärme | invändig gänga |
Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
Bredd utan kapsling [mm] | 525 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cirkulation av tappvarmvatten | Utan |
Description | Fjärrvärmecentral för värme och tappvarmvatten |
Djup med kapsling [mm] | 430 mm |
Djup utan kapsling [mm] | 390 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Golvvärmekrets – reglering | ECL110 |
Heating controller Valve | VS2 |
Heating controller Valve Kvs values [m³/h] | 0.63 m³/h |
Höjd med kapsling [mm] | 800 mm |
Höjd utan kapsling [mm] | 800 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsalternativ | Utan |
Kapslingsmaterial | Grålackat stålblad |
Matningsspänning [V] | 230 V |
Produktgrupp | Small Stations |
Reglertyp för tappvarmvatten | Flöde/termostatisk |
Reglertyp värme | Elektronisk |
Regulatornamn för tappvarmvatten | IHPT |
Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
Rördimension värme | Ø18 |
SCIP ID nr | 8fbb35cc-c669-4c3f-baeb-c8c33942213e |
Station size type | Typ 40-40 |
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1 bar |
Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
Typ | Termix VVX-ID |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Värme regulatornamn | ECL110 |
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Koppar |
Värmeväxlare för tappvarmvatten, typ | Löd |
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Koppar |
Värmeväxlare för värme, typ | Lödd |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Anslutningsdimension fjärrvärme | 3/4" |
Anslutningsdimension för tappvarmvatten | 3/4" |
Anslutningsdimension värme | 3/4" |
Anslutningsdimension värme | invändig gänga |
Anslutningsriktning | Topp och botten |
Anslutningstyp fjärrvärme | invändig gänga |
Anslutningstyp för tappvarmvatten | invändig gänga |
Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
Bredd med kapsling [mm] | 540 mm |
Bredd utan kapsling [mm] | 525 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Cirkulation av tappvarmvatten | Utan |
Description | Fjärrvärmecentral för värme och tappvarmvatten |
Djup med kapsling [mm] | 430 mm |
Djup utan kapsling [mm] | 390 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Golvvärmekrets – reglering | ECL110 |
Heating controller Valve | VS2 |
Heating controller Valve Kvs values [m³/h] | 0.63 m³/h |
Höjd med kapsling [mm] | 800 mm |
Höjd utan kapsling [mm] | 800 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapslingsalternativ | Utan |
Kapslingsmaterial | Grålackat stålblad |
Matningsspänning [V] | 230 V |
Produktgrupp | Small Stations |
Reglertyp för tappvarmvatten | Flöde/termostatisk |
Reglertyp värme | Elektronisk |
Regulatornamn för tappvarmvatten | IHPT |
Rördimension fjärrvärme | Ø18 |
Rördimension för tappvarmvatten | Ø18 |
Rördimension värme | Ø18 |
SCIP ID nr | 8fbb35cc-c669-4c3f-baeb-c8c33942213e |
Station size type | Typ 40-40 |
Statiskt tryck för tappkallvatten [bar] [Min] | 1 bar |
Tilloppstemperatur, design [˚C] | 110 °C |
Typ | Termix VVX-ID |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Värme regulatornamn | ECL110 |
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial | Koppar |
Värmeväxlare för tappvarmvatten, typ | Löd |
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial | Koppar |
Värmeväxlare för värme, typ | Lödd |
ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |