Termix KST, Typ L, Regulatornamn för tappvarmvatten: AVQM

144H2760

Typ: Termix KST, Typ L, 16 bar, 120 °C, ECL310, AVQM

Produktinformation

Bruttovikt 70 Kilogram
Nettovikt 69 Kilogram
Volym 0.376 Cubic meter
EAN 5706561602282

 

Anslutningsdimension fjärrvärme 1"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten 1"
Anslutningsdimension värme 1 1/2"
Anslutningsdimension värme G inv. gänga
Anslutningsriktning Topp och botten
Anslutningstyp fjärrvärme G inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatten G inv. gänga
Application type Indirect Heating & Instantaneous DHW
Bredd utan kapsling [mm] 730 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulation av tappvarmvatten Medföljer
Contain batteries No
Description Fjärrvärmecentral för värme och tappvarmvatten
Djup utan kapsling [mm] 457 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heating Control valve AVQM
Heating control valve kvs value [m³/h] 4 m³/h
Höjd utan kapsling [mm] 1126 mm
Kapslingsalternativ Nej
Kapslingsmaterial Utan
Mixing circuit - control ECL310
Nominellt tryck, primärt [bar] 16 bar
Produktgrupp Small Stations
Reglertyp för tappvarmvatten Elektronisk
Reglertyp värme Elektronisk
Rördimension fjärrvärme Ø28
Rördimension för tappvarmvatten Ø28
Rördimension värme DN40
SCIP ID nr f632ebdd-7f29-4a5b-b616-a0b3e2e12cf0
Station size type Typ L
Tilloppstemperatur, design [˚C] 120 °C
Typ Termix KST
UL evaluated Out of scope
Värme regulatornamn ECL 310,A266.9
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial Brazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial Brazed copper