Termix KST, Typ M

144H2572

RSK: 6789054

Typ: Termix KST, Typ M, 16 bar, 120 °C, ECL310

Produktinformation

Bruttovikt 60 Kilogram
Nettovikt 60 Kilogram
Volym 0.376 Cubic meter
EAN 5706561482921

 

Anslutningsdimension fjärrvärme 1"
Anslutningsdimension för tappvarmvatten 1"
Anslutningsdimension värme 1"
Anslutningsdimension värme G utv. gänga
Anslutningsriktning Topp och botten
Anslutningstyp fjärrvärme G inv. gänga
Anslutningstyp för tappvarmvatten G inv. gänga
Application type Indirect heating & Instantaneous DHW
Bredd utan kapsling [mm] 730 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Cirkulation av tappvarmvatten Medföljer
Contain batteries No
Description Fjärrvärmecentral för värme och tappvarmvatten
Djup utan kapsling [mm] 457 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Golvvärmekrets – reglering ECL310
Heating controller Valve AVQM
Heating controller Valve Kvs values [m³/h] 2.5 m³/h
Höjd utan kapsling [mm] 1126 mm
Kapslingsalternativ Nej
Kapslingsmaterial Utan
Nominellt tryck, primärt [bar] 16 bar
Produktgrupp Small Stations
Reglertyp för tappvarmvatten Elektronisk
Reglertyp värme Elektronisk
Regulatornamn för tappvarmvatten AVQM
Rördimension fjärrvärme Ø28
Rördimension för tappvarmvatten Ø28
Rördimension värme Ø28
SCIP ID nr 8924316c-f7ec-44b0-a9c8-e70f1df22333
Station size type Typ M
Tilloppstemperatur, design [˚C] 120 °C
Typ Termix KST
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Out of scope
Värme regulatornamn N/A
Värmeväxlare för tappvarmvatten, mässingsmaterial Brazed copper
Värmeväxlare för värme, mässingsmaterial Brazed copper