Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
141F1347 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
SIN-0014-6-0-P,SINE-filt 14A 690V IP00
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
SIN-0014-6-0-P,SINE-filt 14A 690V IP00
141F1347
SIN-0014-6-0-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 525 V - 690 V
Continuous current: 14 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 1,5 kHz
Power loss: 140 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 238 x 210 x 170 mm
Weight: 13,5 kg