Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
141F1343 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
SIN-0008-5-5-P,SINE-filt 8A 500V IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
SIN-0008-5-5-P,SINE-filt 8A 500V IP54
141F1343
SIN-0008-5-5-P
Sine wave filter for VACON NX
Voltage: 380 V - 500 V
Continuous current: 8 A
Max output frequency: 100 Hz
Switching frequency: 3,6 kHz
Power loss: 75 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 133 x 256 x 230 mm
Weight: 11,2 kg