Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
141F1120 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
UL listed Du/dt 280A 690V IP00 UL
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
141F1120
DUT-0280-6-0-P-UL
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 280 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V -
690V
Typical losses: 390 W
Degree of protection: IP00
Dimensions H x W x D: 299 x 300 x 225 mm
Weight: 40 kg