Lägg till garanti
Produkten har lagts till i varukorgen
141F1109 har lagts till i varukorgen
Välj en garanti från listan nedan för att tillämpa den på din frekvensomriktare. Kom ihåg att du bara kan välja en garanti, och om du har flera frekvensomriktare kommer samma garanti att kopplas till varje frekvensomriktare. Observera att du inte kan ändra antalet enheter efter att garantin har bifogats.
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
DUT-0055-6-5-P, Du/dt 55A 690V IP54
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
141F1109
DUT-0055-6-5-P
dU/dt filter for VACON NX.
Voltage: 200 V - 690 V
Continuous current: 55 A
Max output frequency: 70 Hz without derating / 320 Hz with derating
Max switching frequency fs : 3,6 kHz @ 200V - 500V, 1,5 kHz @ 525 V - 690V
Typical losses: 80 W
Degree of protection: IP54
Dimensions H x W x D: 340 x 356 x 215 mm
Weight: 26 kg