DEVIpipeheat™ 10 V3 readym., 10W/m@10°C, 4 m, Matningsspänning [V] AC: 230

140F0922

E-nummer: 8935797

Kabeltyp: Tvillingledare

Detalji o proizvodu

Bruto težina 802 Gram
Neto težina 598 Gram
Zapremina 9.147 Liter
EAN 5703466249802

 

Aplikacija Pipe / tank frost protection
Boja spoljne oplate Svetloplava
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description DEVIpipeheat™ 10 V3 4m 230V RM plug
Dužina hladnog provodnika [m] 2 m
Dužina kabla [m] 4 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Garancija [godina] 5
Grupa proizvoda Heating Cables
Hladni provodnik Da
In scope of WEEE Yes
IP klasa elementa 67
Izolacija provodnika TPE
Jedinična snaga [W/m@°C] 10W/m@10°C
Jedinična snaga [W@°C] 40W@10°C
Kabl na koturu Ne
Količina hladnih provodnika 3
Količina hladnih provodnika 1
Kompanija sertifikovanja NEMKO
CE
EAC
Napon napajanja [V] AC 230 V
Odobrenje CE
KIWA
Prečnik savijanja [mm] [Min] 50 mm
Princip grejanja Samolimitiranje
Radna temperatura [°C] [Max] 65 °C
Sečeno po meri Ne
Spoljna oplata HDPE
PVDF
Supstance sa REACH liste kandidata No
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] 65 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min] -5 °C
Tip DEVIpipeheat™ 10 V3 readym.
Tip provodnika Kalajisani bakar
UL evaluated Out of scope
UNSPSC KOD 40101830
Verzija proizvoda Ready-made
Visina kabla [mm] 5.2 mm
Vrsta kabla Dvojni provodnik
Warranty type 5-year product warranty
Širina kabla [mm] 8.75 mm
Širm kabla Aluminijumska folija 100%

Accessories

Rezervnih delova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality