7DP-164050-000114610

137H8049

NXP16405-A0T0IWG-A1AF00D6E5+DLSE
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 1640 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: D6-kort i kortplats D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Svenska
Kapsling 64, vätskekyld
B Slot: (AF)STO, ATEX term.
ATEX: II (2) GD
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP16405-A0T0IWG-A1AF00D6E5+DLSE

Produktinformation

Bruttovikt 181 kg
Nettovikt 180 kg
Volume 0 l
EAN 5715253449876

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering W Vätskekylning
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 1640 1640 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning I INU, ingen laddningskrets
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B AF (AF)STO, ATEX term.
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D D6 D6-kort i kortplats D
Tillvalskortplats E E5 (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLSE Svenska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek CH64 Kapsling 64, vätskekyld
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-164050
Typkod del 2 -000114610
Försäljningstext CH6416405-0T
Modellkod01 NXP16405-A0T0IWG-
Modellkod02 A1AF00D6E5
Modellkod05 +DLSE
Beräknad nettovikt [kg] 180
Beräknad bruttovikt [kg] 181
Mått BxHxD [mm] 746X923X375
ATEX Marking 1 ATEX: II (2) GD
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod 7DP-164050
kontrollera om fullständig OK
Salescode part 2 A1AF00D6E5
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality