7DA-164050-000114607

137H8046

NXA16405-A0T02WG-A1A200D6E5+FL21+DLSE
Vacon AFE-enhet (Active Front-End)
380–500 V AC, 1640 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Inget tillval
D Slot: D6-kort i kortplats D
E Slot: (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Manual: Svenska
Kapsling 64, vätskekyld
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXA16405-A0T02WG-A1A200D6E5+FL21+DLSE

Produktinformation

Bruttovikt 181 kg
Nettovikt 180 kg
Volume 0 l
EAN 5715253449845

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXA AFE-enhet (Active Front-End)
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering W Vätskekylning
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 1640 1640 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning 2 AFE-modul utan LCL
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C 00 Inget tillval
Tillvalskortplats D D6 D6-kort i kortplats D
Tillvalskortplats E E5 (E5)PROFIBUS DP + Sub-D9
Språkpaket för firmware +FL21 UK, FI, SE, DK, DE: Norden
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLSE Svenska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +ARFIFF02 AFE-tillämpning NXA,NXI,NXP
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek CH64 Kapsling 64, vätskekyld
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DA-164050
Typkod del 2 -000114607
Försäljningstext CH6416405-0T
Modellkod01 NXA16405-A0T02WG-
Modellkod02 A1A200D6E5
Modellkod03 +FL21
Modellkod05 +DLSE
Beräknad nettovikt [kg] 180
Beräknad bruttovikt [kg] 181
Motoreffekt låg överbel. [kW] 1005
Motoreffekt hög överbel. [kW] -
Mått BxHxD [mm] 746X923X375
Kontinuerlig ström (NO) [A] 1491
Kontinuerlig ström (HO) [A] -
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod 7DA-164050
kontrollera om fullständig OK
Salescode part 2 A1A200D6E5
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality