AAF-0073B04-55A0E20+VD01

137G3613

AAF 007 3-fas, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-55A0E20+VD01
380-480 V AC 55A
IP20/öppen typ
Nätingångsenhet: Ingen
Manöverpanel: Ingen
Dörrsignallampor: Ingen
Strömomvandlare: 150 A
modul/modulpaket
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: AAF-0073B04-55A0E20+VD01
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 25.2 Kilogram
Nettovikt 18.2 Kilogram
Volym 134.4 Liter
EAN 5715253296548

 

HELP CHAR 87D48D7214955
Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp AAF-007 AAF 007
Produkttyp 3B 3-fas, Advanced Active Filter
Nätspänning 04 380-480 V AC
Märkström -55A0 55A
Kapslingsklass E20 IP20/öppen typ
Nätingångsenhet +AJXX Ingen
Manöverpanel +BFXX Ingen
Produktens programvaru-ID +ECXXX Senaste versionen
Dokumentationsspråk +EHXX Flerspråkig
Dörrsignallampor +IIXX Ingen
Strömomvandlare +VD01 150 A
Kapslingsbeteckning AAF01 modul/modulpaket
Produktvy (standard) Global (Standard)
Modellkod01 AAF-0073B04-55A0E20
Modellkod03 +VD01
Typkod del 1 AAF-0073B04-55A0E20
Typkod del 2 -000098248
Product Hierarchy 87D48D7214955
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Calculated Gross Weight [kg] 25.2
Calculated Net Weight [kg] 18.2
Helping cstic for weight calc 0
Salescode part 1 AAF-0073B04-55A0E20 AAF-0073B04-55A0E20
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality