AAF-0073B04-55A0E20

137G3610

AAF 007 3-fas, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-55A0E20
380-480 V AC 55A
IP20/öppen typ
Nätingångsenhet: Ingen
Manöverpanel: Ingen
Dörrsignallampor: Ingen
Strömomvandlare: Ingen
modul/modulpaket
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: AAF-0073B04-55A0E20
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 24.2 Kilogram
Nettovikt 17.2 Kilogram
Volym 134.4 Liter
EAN 5715253296517

 

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp AAF-007 AAF 007
Produkttyp 3B 3-fas, Advanced Active Filter
Nätspänning 04 380-480 V AC
Märkström -55A0 55A
Kapslingsklass E20 IP20/öppen typ
Nätingångsenhet +AJXX Ingen
Manöverpanel +BFXX Ingen
Produktens programvaru-ID +ECXXX Senaste versionen
Dokumentationsspråk +EHXX Flerspråkig
Dörrsignallampor +IIXX Ingen
Strömomvandlare +VDXX Ingen
Kapslingsbeteckning AAF01 modul/modulpaket
Modellkod01 AAF-0073B04-55A0E20
Typkod del 1 AAF-0073B04-55A0E20
Typkod del 2 -000098244
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Calculated Gross Weight [kg] 24.2
Calculated Net Weight [kg] 17.2
Salescode part 1 AAF-0073B04-55A0E20 AAF-0073B04-55A0E20
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
DrivePro category EXCH Utbytesenheter

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality