AAF-0073B04-35A0E20-000098268

137G3609

AAF 007, 3-fas, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-35A0E20+VD02
380-480 V AC, 35 A
IP20/öppen typ
Nätingångsenhet: Ingen
Manöverpanel: Ingen
Dörrsignallampor: Ingen
Strömomvandlare: 250 A
modul/modulpaket
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: AAF-0073B04-35A0E20+VD02
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 24.2 kg
Nettovikt 17.2 kg
Volym 134.4 l
EAN 5715253296500

Danfoss Advanced Active Filter AAF007

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp AAF-007 AAF 007
Produkttyp 3B 3-fas, Advanced Active Filter
Nätspänning 04 380-480 V AC
Märkström -35A0 35 A
Kapslingsklass E20 IP20/öppen typ
Nätingångsenhet +AJXX Ingen
Manöverpanel +BFXX Ingen
Produktens programvaru-ID +ECXXX Senaste versionen
Dokumentationsspråk +EHXX Flerspråkig
Dörrsignallampor +IIXX Ingen
Strömomvandlare +VD02 250 A
Kapslingsbeteckning AAF01 modul/modulpaket
Typkod del 1 AAF-0073B04-35A0E20
Typkod del 2 -000098268
Modellkod01 AAF-0073B04-35A0E20
Modellkod03 +VD02
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Salescode part 1 AAF-0073B04-35A0E20
\\Matr grp : sales restriction 0001 No grouping

General DD VC Class

Beräknad bruttovikt [kg] 24.2
Beräknad nettovikt [kg] 17.2
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality