AAF-0073B04-35A0E20+VD00

137G3608

AAF 007 3-fas, Advanced Active Filter
AAF-0073B04-35A0E20+VD00
380-480 V AC 35A
IP20/öppen typ
Nätingångsenhet: Ingen
Manöverpanel: Ingen
Dörrsignallampor: Ingen
Strömomvandlare: 80 A
modul/modulpaket
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: AAF-0073B04-35A0E20+VD00
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 24.2 Kilogram
Nettovikt 17.2 Kilogram
Volym 134.4 Liter
EAN 5715253296494

 

HELP CHAR 87D48D7214955
Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp AAF-007 AAF 007
Produkttyp 3B 3-fas, Advanced Active Filter
Nätspänning 04 380-480 V AC
Märkström -35A0 35A
Kapslingsklass E20 IP20/öppen typ
Nätingångsenhet +AJXX Ingen
Manöverpanel +BFXX Ingen
Produktens programvaru-ID +ECXXX Senaste versionen
Dokumentationsspråk +EHXX Flerspråkig
Dörrsignallampor +IIXX Ingen
Strömomvandlare +VD00 80 A
Kapslingsbeteckning AAF01 modul/modulpaket
Produktvy (standard) Global (Standard)
Modellkod01 AAF-0073B04-35A0E20
Modellkod03 +VD00
Typkod del 1 AAF-0073B04-35A0E20
Typkod del 2 -000098267
Product Hierarchy 87D48D7214955
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Calculated Gross Weight [kg] 24.2
Calculated Net Weight [kg] 17.2
Helping cstic for weight calc 0
Salescode part 1 AAF-0073B04-35A0E20 AAF-0073B04-35A0E20
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01 ERR01
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality