MCD60590CT5S3X00CV2

136Z4309

MCD60590CT5S3X00CV2

MCD60590CT5S3X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
Utan förbikopplingskontaktor
MCD600_CURRENT_RATING_0590, Trefas 200-525 V AC
Kapslingsstorlek 3, IP00
Styrspänning: 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: MCD60590CT5S3X00CV2

Produktinformation

Bruttovikt 47 kg
Nettovikt 47 kg
Volume 204.92 l
EAN 5714853233038

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp MCD MCD Soft Starter-serien
MCD-serien 6 600-serien
Strömmärkdata 0590 590 A
Förbikoppling C Utan förbikopplingskontaktor
Faser T Trefas
Nätspänning 5 Trefas 200-525 V AC
Kapsling S3 Kapslingsstorlek 3
Reserverad X Reserverad
IP-klassificering 00 IP00
Styrspänning CV2 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Typkod del 1 MCD60590CT5S3X00CV2
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Modellkod01 MCD60590CT5S3X00CV2
Beräknad bruttovikt [kg] 57
Beräknad nettovikt [kg] 47
Anläggning från Orderline B901
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality