FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0

136X9482

Frekvensomformare
FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0
VLT® AutomationDrive FC-302
(N110) 110 kW/150 hk, Trefas
380–500 V AC, (E20) IP20/Chassi
RFI-klass A2 (C3)
Utan bromschopper
Grafisk lokal manöverpanel
Förstärkt ytbeläggning, Säkring
Senaste v. stand.pro.v.
ram storlek: D3H
Inget C1-tillval, MCB-107 24 V DC-backup
PROFINET MCA 120, Inget B-tillval

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: FC-302N110T5E20H2XGC7XQSXXXXALBXCXXXXD0

Produktinformation

Bruttovikt 76 kg
Nettovikt 71 kg
Volym 0 l
EAN 5714853181315

VLT® AUTOMATIONDRIVE FC 300 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FC- VLT® AutomationDrive FC-
Serie 302 302
Märkeffekt N110 (N110) 110 kW/150 hk
Faser T Trefas
Nätspänning 5 380–500 V AC
Kapsling E20 (E20) IP20/Chassi
RFI-filter H2 RFI-klass A2 (C3)
Broms – säkerhetsstopp X Utan bromschopper
LCP G Grafisk lokal manöverpanel
Ytbehandling av kretskort C Förstärkt ytbeläggning
Nättillval 7 Säkring
Anpassning A X Kabelgenomföring, standard
Anpassning B Q Åtkomst till kylfläns
Programvaruversion SXXX Senaste v. stand.pro.v.
Programvara språkpaket X Standardspråkpaket
A-tillval AL PROFINET MCA 120
B-tillval BX Inget B-tillval
C0-tillval MCO CX Inget C0-tillval
C1-tillval X Inget C1-tillval
C-tillval, programvara XX Inget programvarutillval
D-tillval D0 MCB-107 24 V DC-backup
Chassistorlek D3H D3H
Typkod del 1 FC-302N110T5E20H2XGC
Typkod del 2 7XQSXXXXALBXCXXXXD0
Produkt Katalog NO_VIEW INGEN VISNING
Effekt 150 % (HO) [KW] 110
Effekt 110 % (NO) [KW] 132
Höjd [mm] 909,0
Höjd m. regen./lastdeln. [mm] 1004,0
Bredd utan tillval C [mm] 250,0
Djup [mm] 375,0
Djup med tillval A/B [mm] 375,0
kVA 147
Effektförlust NO [W] 2954
Effektförlust NO [W] 2724
Effektförlust HO [W] 2289
Effektförlust HO [W] 2051
Kontinuerlig ström (NO) [A] 260
Intermittent ström (NO) [A] 286
Kontinuerlig ström (NO) [A] 240
Intermittent ström (NO) [A] 264
Kontinuerlig ström (HO) [A] 212
Intermittent ström (HO) [A] 318
Kontinuerlig ström (HO) [A] 190
Intermittent ström (HO) [A] 285
Beräknad bruttovikt [kg] 62.3
Beräknad nettovikt [kg] 62
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FC-302N110T5E20H2XGC
Modellkod02 7XQSXXXXALBXCXXXXD0

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality