ISD510ST02C9D6E67FRXECSXXTF084SXN29BKSSX

136X0712

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Standard,
Moment,
2,9 Nm, 600 V mellankretsspänning,
IP67,
Resolver,
EtherCAT, Standard,
Safe Torque Off, 84 mm,
Standard, Nom. varvtal 2900 v/m,
Med broms, Fabriksmonterad kil,
Med tätning, Standard
Other options according to:
ISD510ST02C9D6E67FRXECSXXTF084SXN29BKSSX

Modellkod: ISD510ST02C9D6E67FRXECSXXTF084SXN29BKSSX

Produktinformation

Bruttovikt 6.9 kg
Nettovikt 6.6 kg
Volym 0 l
EAN 5714853088454

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp ISD VLT® Integrated Servo Drive
Produktvariant 510 510
Maskinvarukonfiguration S Standard
Frekvensomriktarmoment T Moment
Moment 02C9 2,9 Nm
Likspänning D6 600 V mellankretsspänning
Frekvensomriktarkapsling E67 IP67
Frekvensomriktaråterkoppling FRX Resolver
Bussystem EC EtherCAT
Firmware SXX Standard
Säkerhet T Safe Torque Off
Flänsstorlek F084 84 mm
Flänstyp SX Standard
Motorvarvtal N29 Nom. varvtal 2900 v/m
Mekanisk broms B Med broms
Motoraxel K Fabriksmonterad kil
Motortätning S Med tätning
Ytbehandling SX Standard
Typkod del 1 ISD510ST02C9D6E67FRXECSXX
Typkod del 2 TF084SXN29BKSSX
Modellkod01 ISD510ST02C9D6E67FRXECSXX
Modellkod02 TF084SXN29BKSSX
Beräknad nettovikt [kg] 6.6
Beräknad bruttovikt [kg] 6.9
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality