7DN-200060-000027803

136U7232

NXN20006-A0T0UWV-A1A2BHB100+GADN

NXN20006-A0T0UWV-A1A2BHB100+GADN
Vacon Likriktarenhet
525–690 V AC (640–1100 V DC), 2000 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (BH)3 temp.mätn.kanaler
D Slot: B1-kort i kortplats D
E Slot: Inget tillval
Manual: Engelska
Kapsling 60, vätskekyld
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXN20006-A0T0UWV-A1A2BHB100+GADN

Produktinformation

Bruttovikt 92 kg
Nettovikt 86 kg
Volume 0 l
EAN 5714853053094

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXN Likriktarenhet
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering W Vätskekylning
Nätspänning 6- 525–690 V AC (640–1100 V DC)
Current (Ström) 2000 2000 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning U 12-puls, utan drossel res.enh.
Kortmodifieringar V- Direktanslu. m. lackerade kort
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C BH (BH)3 temp.mätn.kanaler
Tillvalskortplats D B1 B1-kort i kortplats D
Tillvalskortplats E 00 Inget tillval
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +ANCNQ100 App.prg CNQ100;Liq NXN
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö +GADN NorskeVeritas&GermanischeLloyd
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek CH60 Kapsling 60, vätskekyld
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DN-200060
Typkod del 2 -000027803
Försäljningstext CH6020006-0T
Modellkod01 NXN20006-A0T0UWV-
Modellkod02 A1A2BHB100
Modellkod05 +GADN
Beräknad nettovikt [kg] 55
Beräknad bruttovikt [kg] 56
Motoreffekt låg överbel. [kW] 1300
Motoreffekt hög överbel. [kW] -
Mått BxHxD [mm] 246X673X374
Kontinuerlig ström (NO) [A] 2400
Kontinuerlig ström (HO) [A] -
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DW-200060-117XMH
Lagerkod 7DN-200060
kontrollera om fullständig OK
Salescode part 2 A1A2BHB100
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality