ISD510AT05C2D6E54FS1PLSXXTF108SXN30XKXSX

136L4844

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avancerad,
Moment,
5,2 Nm, 600 V mellankretsspänning,
IP54,
ST återkoppl. 17-bit,
POWERLINK, Standard,
Safe Torque Off, 108 mm,
Standard, Nom. varvtal 3000 v/m,
Utan broms, Fabriksmonterad kil,
Utan tätning, Standard
Other options according to:
ISD510AT05C2D6E54FS1PLSXXTF108SXN30XKXSX

Modellkod: ISD510AT05C2D6E54FS1PLSXXTF108SXN30XKXSX

Produktinformation

Bruttovikt 8.6 kg
Nettovikt 8.3 kg
Volym 18.664 dm3
EAN 5710108814410

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp ISD VLT® Integrated Servo Drive
Produktvariant 510 510
Maskinvarukonfiguration A Avancerad
Frekvensomriktarmoment T Moment
Moment 05C2 5,2 Nm
Likspänning D6 600 V mellankretsspänning
Frekvensomriktarkapsling E54 IP54
Frekvensomriktaråterkoppling FS1 ST återkoppl. 17-bit
Bussystem PL POWERLINK
Firmware SXX Standard
Säkerhet T Safe Torque Off
Flänsstorlek F108 108 mm
Flänstyp SX Standard
Motorvarvtal N30 Nom. varvtal 3000 v/m
Mekanisk broms X Utan broms
Motoraxel K Fabriksmonterad kil
Motortätning X Utan tätning
Ytbehandling SX Standard
Typkod del 1 ISD510AT05C2D6E54FS1PLSXX
Typkod del 2 TF108SXN30XKXSX
Modellkod01 ISD510AT05C2D6E54FS1PLSXX
Modellkod02 TF108SXN30XKXSX
Beräknad nettovikt [kg] 8.3
Beräknad bruttovikt [kg] 8.6
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality