ISD510AT11C2D6E54FRXPLSXXTF138SXN20XKXSX

136L4115

VLT® Integrated Servo Drive ISD® 510
Avancerad,
Moment,
11,2 Nm, 600 V mellankretsspänning,
IP54,
Resolver,
POWERLINK, Standard,
Safe Torque Off, 138 mm,
Standard, Nom. varvtal 2000 v/m,
Utan broms, Fabriksmonterad kil,
Utan tätning, Standard
Other options according to:
ISD510AT11C2D6E54FRXPLSXXTF138SXN20XKXSX

Modellkod: ISD510AT11C2D6E54FRXPLSXXTF138SXN20XKXSX

Produktinformation

Bruttovikt 14.1 kg
Nettovikt 13.8 kg
Volym 18.664 dm3
EAN 5710108807115

VLT® Integrated Servo Drive ISD 510

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp ISD VLT® Integrated Servo Drive
Produktvariant 510 510
Maskinvarukonfiguration A Avancerad
Frekvensomriktarmoment T Moment
Moment 11C2 11,2 Nm
Likspänning D6 600 V mellankretsspänning
Frekvensomriktarkapsling E54 IP54
Frekvensomriktaråterkoppling FRX Resolver
Bussystem PL POWERLINK
Firmware SXX Standard
Säkerhet T Safe Torque Off
Flänsstorlek F138 138 mm
Flänstyp SX Standard
Motorvarvtal N20 Nom. varvtal 2000 v/m
Mekanisk broms X Utan broms
Motoraxel K Fabriksmonterad kil
Motortätning X Utan tätning
Ytbehandling SX Standard
Typkod del 1 ISD510AT11C2D6E54FRXPLSXX
Typkod del 2 TF138SXN20XKXSX
Modellkod01 ISD510AT11C2D6E54FRXPLSXX
Modellkod02 TF138SXN20XKXSX
Beräknad nettovikt [kg] 13.8
Beräknad bruttovikt [kg] 14.1
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality