7DP-073050-000007062

136L2280

NXP07305-A0T0IPG-A1A2BED2CI
Vacon NXP – produktområde
380–500 V AC, 730 A,IP00
Alfanumerisk display
IEC61800-3 för IT-nätverk
Ingen broms
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (BE)SSI- och EnDat-pulsgivare
D Slot: D2-kort i kortplats D
E Slot: (CI)Modbus/TCP
Manual: Engelska
Kapsling 62, vätskekyld
B Slot: (A2)2RO(NO/NC)

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: NXP07305-A0T0IPG-A1A2BED2CI

Produktinformation

Bruttovikt 56 kg
Nettovikt 55 kg
Volym 0 l
EAN 5710108788469

VACON NX_

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp NXP NXP – produktområde
Anpassad omriktare +BM26 Vacon mörkgrå NXP
Mekanisk modifiering P Vätskekyld med nickel element
Nätspänning 5- 380–500 V AC
Current (Ström) 0730 730 A
Manöverpanel A Alfanumerisk display
Kapsling 0 IP00
EMC-emissionsnivåer T IEC61800-3 för IT-nätverk
Bromschopper 0 Ingen broms
Elektrisk anpassning I INU, ingen laddningskrets
Kortmodifieringar G- Fiberanslutn.+Lackerat kretsk.
Förpackning +GSCB Kartongförpackning
+W Garantitid +WT01 Garanti 12/18 månader (+WT01)
Kabelförskruvni.plåt (tillval) +QGNO Ingen ledningsplatta
Tillvalskortplats A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Tillvalskortplats B A2 (A2)2RO(NO/NC)
Tillvalskortplats C BE (BE)SSI- och EnDat-pulsgivare
Tillvalskortplats D D2 D2-kort i kortplats D
Tillvalskortplats E CI (CI)Modbus/TCP
Språkpaket för firmware +FL22 UK, FR, IT, ES, PT: Västeuropa
Dokumentationsnivå +DPAP Handböcker i pappersformat
Dokumentation språk preferens +DLUK Engelska
Inbyggd programvara +FNP02 Systemprogramv. NXP
Programvarulicens NONE ingen programvarulicens
Tillämpning +A000 Ingen specialapplikation
Parameterinställning NONE ingen
Motorparameter standard +LS50 Standardmotorfrekvens 50 Hz
Märkningsalternativ +LPC1 inga extra etiketter
Special-BoM-struktur +SPC0 Standard-BoM-konfiguration
CE-godkännande +GACE CE-godkännande
UL-godkänd +GAUL UL-godkännande
RCM-godkännande +GACT RCM-godkännande N16307
Godkänd f marin miljö NONE inget marint godkännande
KC-godkännande +GAKC Koreanskt godkännande
Ukrainskt godkännande +GAUA Ukrainskt godkännande
EAC-godkännande +GAEA EAC-godkännande
Region -R00 Internationell (-R00)
Chassistorlek CH62 Kapsling 62, vätskekyld
Underordn. gruppidentifiering NONE (NONE)Normalkundbeställning
Customer specific power variat NONE (NONE)Normal märkeffekt
Typkod del 1 7DP-073050
Typkod del 2 -000007062
Försäljningstext CH6207305-0T
Modellkod01 NXP07305-A0T0IPG-
Modellkod02 A1A2BED2CI
Beräknad nettovikt [kg] 55
Beräknad bruttovikt [kg] 56
Motoreffekt låg överbel. [kW] 375
Motoreffekt hög överbel. [kW] -
Mått BxHxD [mm] 246X658X374
Kontinuerlig ström (NO) [A] 730
Kontinuerlig ström (HO) [A] -
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Prefix VXSNXLM 7
Plattform VXSNXLM D
Lagerkod del 1 7DW-073050-117B84
Lagerkod 7DP-073050
kontrollera om fullständig OK
Calculated Net Weight 55
Help Counter 1
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
ECCN EU X.A.I.003
ECCN US 3A999.a
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality