MSD510SDM511SAF2C040AD6E20FRXPLSXXTXXXXX

136H6497

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo Drive Module 511
Servofrekv.omr. m en axel, Kapslingsstrlk 2, 100 mm
(040A) 40 A RMS nom. ström
600 V mellankretsspänning, IP20
Utan återkoppling
POWERLINK, Standard
Safe Torque Off

Modellkod: MSD510SDM511SAF2C040AD6E20FXXPLSXXTXXXXX

Produktinformation

Bruttovikt 7 kg
Nettovikt 6.4 kg
Volym 0.332 hl
EAN 5714853109579

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp MSD510 VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
Produktvariant SDM511 MSD 510 Servo Drive Module 511
Variant av frekvensomriktare SA Servofrekv.omr. m en axel
Kapslingsstorlek F2 Kapslingsstrlk 2, 100 mm
Strömmärkdata C040A (040A) 40 A RMS nom. ström
Likspänning D6 600 V mellankretsspänning
Frekvensomriktarkapsling E20 IP20
Frekvensomriktaråterkoppling FXX Utan återkoppling
Bussystem PL POWERLINK
Firmware SXX Standard
Säkerhet T Safe Torque Off
Reserverad A XXX reserverad
Reserverad B XX reserverad
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 MSD510SDM511SAF2C040AD6E20FXX
Typkod del 2 PLSXXTXXXXX
Modellkod01 MSD510SDM511SAF2C040AD6E20FXX
Modellkod02 PLSXXTXXXXX
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Beräknad bruttovikt [kg] 7
Beräknad nettovikt [kg] 6.4
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality