MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FRXPLSXXTXXXXX

136H6496

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
MSD 510 Servo Drive Module 511
Servofrekv.omr. m en axel, Kapslingsstorlek 1, 50 mm
(020A) 20 A RMS nom. ström
600 V mellankretsspänning, IP20
Resolver
POWERLINK, Standard
Safe Torque Off

Modellkod: MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FRXPLSXXTXXXXX

Produktinformation

Bruttovikt 4.4 kg
Nettovikt 3.9 kg
Volym 24.168 dm3
EAN 5714853109586

VLT® Multiaxis Servo Drive MSD 510

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp MSD510 VLT® Multiaxis Servo Drive MSD
Produktvariant SDM511 MSD 510 Servo Drive Module 511
Variant av frekvensomriktare SA Servofrekv.omr. m en axel
Kapslingsstorlek F1 Kapslingsstorlek 1, 50 mm
Strömmärkdata C020A (020A) 20 A RMS nom. ström
Likspänning D6 600 V mellankretsspänning
Frekvensomriktarkapsling E20 IP20
Frekvensomriktaråterkoppling FRX Resolver
Bussystem PL POWERLINK
Firmware SXX Standard
Säkerhet T Safe Torque Off
Reserverad A XXX reserverad
Reserverad B XX reserverad
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Typkod del 1 MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FRX
Typkod del 2 PLSXXTXXXXX
Modellkod01 MSD510SDM511SAF1C020AD6E20FRX
Modellkod02 PLSXXTXXXXX
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Beräknad bruttovikt [kg] 4.4
Beräknad nettovikt [kg] 3.9
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality