FCD302P3K0T4B66H1S3EMXCXXXPXA0BXXXXXXD0

136H0518

FCD302P3K0T4B66H1S3EMXCXXXPXA0BXXXXXXD0
VLT® Decentral Drive FCD 302
3,0 kW/4,0 hk, 380–480 V AC (trefas),
Std., svart IP66/NEMA4X, RFI-klass A1/C2,
Bromschopper + mek. broms,
Fullständig, stor, fristå., Platta fästen,
Metriska gängor, Inget brytartillval,
Med displayanslutning

Modellkod: FCD302P3K0T4B66H1S3EMXCXXXPXA0BXXXXXXD0

Produktinformation

Bruttovikt 14.2 kg
Nettovikt 13.9 kg
Volume 39.938 l
EAN 5710108670139

VLT® DECENTRAL FCD 302 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp FCD VLT® Decentral Drive FCD
VLT-serie 302 302
Märkeffekt P3K0 3,0 kW/4,0 hk
Nätspänning T4 380–480 V AC (trefas)
Kapsling B66 Std., svart IP66/NEMA4X
RFI-filter H1 RFI-klass A1/C2
Broms S Bromschopper + mek. broms
Maskinvarukonfiguration 3 Fullständig, stor, fristå.
Fästen E Platta fästen
Gängor M Metriska gängor
Brytartillval X Inget brytartillval
Display C Med displayanslutning
Givarkontakter X Inga givarkontakter
Motorkontakt X Ingen motorkontakt
Nätkontakt X Ingen nätkontakt
Fältbusskontakt P M12 Profibus
Reserverad X Reserverad
A-tillval A0 Profibus DP
B-tillval BX Inget B-tillval
Reserverad för programvara XXXXX Reserverad för prog.v.
D-tillval D0 24 V DC backup ingång
FCD302 Kapslingsstorlek MF2 (MF2) MF2
Typkod del 1 FCD302P3K0T4B66H1S3EMXCXXXPX
Typkod del 2 A0BXXXXXXD0
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Beräknad bruttovikt [kg] 14.2
Beräknad nettovikt [kg] 13.9
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Modellkod01 FCD302P3K0T4B66H1S3EMXCXXXPX
Modellkod02 A0BXXXXXXD0
Recommended Plant ERR01

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality