MCD60287BT5S2X00CV2

136G8787

MCD60287BT5S2X00CV2

MCD60287BT5S2X00CV2
VLT® Soft Starter MCD 600
M. förbikopplingskontaktor
287 A, Trefas 200-525 V AC
Kapslingsstorlek 2, IP00
Styrspänning: 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: MCD60287BT5S2X00CV2

Produktinformation

Bruttovikt 15.5 kg
Nettovikt 15.5 kg
Volume 59.4 l
EAN 5710108652876

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp MCD MCD Soft Starter-serien
MCD-serien 6 600-serien
Strömmärkdata 0287 287 A
Förbikoppling B M. förbikopplingskontaktor
Faser T Trefas
Nätspänning 5 Trefas 200-525 V AC
Kapsling S2 Kapslingsstorlek 2
Reserverad X Reserverad
IP-klassificering 00 IP00
Styrspänning CV2 110~120 VAC eller 220~240 VAC
Typkod del 1 MCD60287BT5S2X00CV2
Produktkatalog GLBL Global (standard)
Modellkod01 MCD60287BT5S2X00CV2
Beräknad bruttovikt [kg] 16.3
Beräknad nettovikt [kg] 15.5
Anläggning från Orderline B901
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality