MCD60244BT5S2X00CV1

136G7342

MCD60244BT5S2X00CV1

MCD60244BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
M. förbikopplingskontaktor
244 A, Trefas 200-525 V AC
Kapslingsstorlek 2, IP00
Styrspänning: 24 V AC/V DC
Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: MCD60244BT5S2X00CV1

Produktinformation

Bruttovikt 12.7 kg
Nettovikt 12.7 kg
Volym 62.89 l
EAN 5710108638351

VLT® SOFT STARTER MCD600 SERIES

Produktöversikt (brytare) GLBL Global (standard)
Produktgrupp MCD MCD Soft Starter-serien
MCD-serien 6 600-serien
Strömmärkdata 0244 244 A
Förbikoppling B M. förbikopplingskontaktor
Faser T Trefas
Nätspänning 5 Trefas 200-525 V AC
Kapsling S2 Kapslingsstorlek 2
Reserverad X Reserverad
IP-klassificering 00 IP00
Styrspänning CV1 24 V AC/V DC
Typkod del 1 MCD60244BT5S2X00CV1
Produktkatalog GLBL Global (standard)
Modellkod01 MCD60244BT5S2X00CV1
Beräknad bruttovikt [kg] 16.3
Beräknad nettovikt [kg] 15.5
ECCN EU Y901
ECCN US EAR99
Anläggning från Orderline B901
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Rekommenderad fabrik ERR01 Kan inte fastställa leverantör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality