136G7341
MCD60171BT5S2X00CV1
VLT® Soft Starter MCD 600
M. förbikopplingskontaktor
171 A, Trefas 200-525 V AC
Kapslingsstorlek 2, IP00
Styrspänning: 24 V AC/V DC
Andra alternativ enligt modellkod
VLT® Soft Starter MCD 600 är en totallösning för motorstart.
Strömtransformatorer mäter motorström och ger återkoppling för
kontrollerade motorrampprofiler.
AAC (Adaptive Acceleration Control) väljer automatiskt den bästa start-
och stopprofilen för tillämpningen.
Nödläge och pumprengöringsfunktion är standardfunktioner.
Fjärrmanöverpanelen (tillval) erbjuder fler funktioner, som start/stopp-
knapparna och snabbknappar för menyalternativen.
VLT® Soft Starter MCD 600 finns i tre kapslingsstorlekar: S1, S2 och S3
S1: IP20 med inbyggd förbikopplingskontaktor (20–129 A)
S2: IP00 antingen med inbyggd förbikoppling eller ingen förbikoppling
(144–579 A).
S3: IP00 med inbyggd förbikoppling, ingen förbikoppling eller extern
förbikoppling (590–1 250 A)
Fingerskyddssatsen kan beställas som tillbehör i syfte att uppnå
skyddsklassificering IP20 för anslutningar.